Módulo eléctrico con tecnología de conexión de alimentación M12

DuraDock Servo - Módulos de transferencia para aplicaciones servoeléctricas

El servomódulo DuraDock de Stäubli es una solución de conexión compacta y fiable para la transmisión de potencia de sistemas de accionamiento servoeléctricos.

Gracias al uso de la tecnología de conexión de energía M12, sirve como una interfaz confiable para la transmisión de energía entre el controlador del robot y las herramientas servoeléctricas. Gracias a su diseño compacto, es especialmente adecuado para su uso en entornos en los que los accionamientos servoeléctricos, como los destornilladores automáticos o los sistemas de agarre, son indispensables.

El módulo se caracteriza por su flexibilidad de montaje y su sencilla fijación, ya que se puede adaptar a una amplia gama de requisitos de producción.

DuraDock Servo: módulo de transmisión para aplicaciones servoeléctricas

El servomódulo DuraDock es ideal para procesos de automatización más flexibles. Combina un diseño que ahorra espacio con una gran libertad de movimiento, lo que aumenta la eficiencia de los sistemas robóticos. El montaje del módulo, que se puede girar 180 grados, permite una instalación flexible y facilita su inserción en diferentes líneas de producción. 

La conexión a una placa de circuito impreso resistente a las vibraciones garantiza una transmisión fiable de la señal y de la potencia, incluso en entornos industriales con elevadas cargas mecánicas. El módulo utiliza el robusto conector de alimentación M12, que ofrece una conexión sencilla y de alto rendimiento. 

Gracias a la clase de protección IP65 cuando está conectado, está bien protegido contra influencias externas como el polvo y los chorros de agua, lo que garantiza la longevidad y la fiabilidad operativa del módulo incluso en entornos exigentes. En general, el servo DuraDock se caracteriza por su robustez y adaptabilidad.

Las áreas de aplicación del servomódulo DuraDock son:

  • Industria automotriz: soporte para aplicaciones servoeléctricas
  • Ingeniería eléctrica: Uso en procesos de automatización
  • Fabricación de productos electrónicos: transmisión precisa de energía para sistemas de producción
  • Ingeniería mecánica y de instalaciones: Mejora de los procesos de automatización
  • Aeroespacial: Transmisión fiable de energía en la producción
  • Tecnología médica: Uso en entornos de producción precisos
  • Industria del envasado: Especialmente para el envasado secundario de productos alimenticios
  • Tecnología de ensamblaje: Aplicación en procesos de ensamblaje para una producción eficiente.

El servomódulo DuraDock está diseñado con conexiones de alimentación M12 para la transmisión de potencia. El producto se caracteriza por su diseño robusto, que garantiza una funcionalidad duradera incluso bajo cargas industriales. La instalación a prueba de vibraciones a través de una placa de circuito moldeada garantiza la estabilidad y durabilidad necesarias. El grado de protección IP65 cuando está conectado garantiza la protección del conector contra influencias ambientales como el polvo y los chorros de agua durante el funcionamiento.

El módulo se puede acoplar a la unidad base en varias posiciones y también se puede configurar para girar 180° en dos direcciones, lo que permite un enrutamiento de conexión versátil.

Descubra nuestras soluciones innovadoras - ¡Descargue ahora folletos exclusivos!

Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de sistemas robóticos de cambio de herramientas. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team