Transferencia de datos avanzada para la automatización robótica

DuraDock Giga10 para aplicaciones Gigabit Ethernet y sistemas de cámaras acopladas

El módulo DuraDock Giga10 de Stäubli es una herramienta crucial para la automatización industrial que permite la transmisión de datos a alta velocidad. Como componente de los sistemas de cambio de herramientas robóticas de Stäubli, está especialmente diseñado para aplicaciones Gigabit Ethernet. Con una vida útil de hasta 1.000.000 de ciclos de cambio, la Giga10 es ideal para entornos de producción en los que las herramientas se cambian de forma intensiva y frecuente.

Al cumplir con los estándares ProfiNet y estar equipado con un conector hembra con código X, el módulo se adapta perfectamente a redes complejas, lo que lo convierte en un elemento esencial en las líneas de producción modernas.

El módulo DuraDock Giga10 es un elemento clave para la tecnología de transmisión de datos de alto rendimiento. Con velocidades de transferencia máximas de hasta 10 Gbit/s, cumple con las especificaciones de Gigabit Ethernet y es ideal para su uso con sistemas de cámaras acoplados. 

El rendimiento del sistema se complementa con la clase de protección IP65, que protege el módulo del polvo y las salpicaduras de agua durante el funcionamiento. La conformidad con las directrices de ProfiNet y el uso de una conexión M12 de 8 pines con código X permiten una integración perfecta y fiable en las redes existentes.

El diseño del módulo ofrece fiabilidad operativa a largo plazo y bajos requisitos de mantenimiento, incluso en entornos de producción difíciles, gracias a la alta calidad de Stäubli y a la tecnología de disco patentada.

DuraDock Giga10 para aplicaciones Gigabit Ethernet y sistemas de cámaras acopladas

Las áreas de aplicación del módulo DuraDock Giga10 son:

  • Industria automotriz: transmisión de imágenes de alta resolución en el ensamblaje de vehículos
  • Producción de productos electrónicos: control de calidad preciso durante la producción
  • Centros logísticos: Seguimiento simplificado de las mercancías gracias a la rápida transmisión de datos
  • Industria alimentaria: Apoyo a las tareas de inspección y seguimiento
  • Industria del embalaje: comunicación fiable entre las cámaras y las unidades de procesamiento
  • Industria farmacéutica: Ayuda en los procesos de inspección y monitorización.

El módulo cumple con las directrices de ProfiNet y tiene un conector hembra M12 codificado X con 8 polos para una alta calidad de apantallamiento. Con la clase de protección IP65 cuando está enchufado, también está protegido contra las influencias ambientales como el polvo y la humedad, lo que lo hace ideal para su uso en condiciones industriales adversas.

La Giga10 ha sido diseñada para una vida útil de hasta 1.000.000 de ciclos de sustitución, lo que la hace ideal para cambios frecuentes de moldes.

Descubra nuestras soluciones innovadoras - ¡Descargue ahora folletos exclusivos!

Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de sistemas robóticos de cambio de herramientas. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Thank you for completing our form!
We have received your request and will send you our complete End-of-Arm Tooling brochure in a minute. In the meantime, you can visit our website and learn more about Stäubli Fluid Connectors solutions.

Your Stäubli team