La seguridad de las personas y de los equipos siempre tiene la máxima prioridad. A lo largo de todo el ciclo de vida de este sistema de cambio, cada cambio de herramienta individual debe cumplir este requisito. De acuerdo con la norma ISO 10218-2, debe garantizarse que la pérdida o el uso indebido de la energía no supongan un peligro. Los equipos de seguridad, como las vallas de seguridad, no siempre son adecuados para ello.
El mantenimiento diario o las situaciones de formación con la zona protegida abierta requieren una función de seguridad que impida el desacoplar la herramienta fuera de las posiciones de acoplamiento previstas. Esto se aplica siempre que colaboren personas y robots.
El sistema MPS Safety+ de Stäubli ofrece exactamente esta seguridad.
El mantenimiento diario o las situaciones de formación con el área protegida abierta requieren una función de seguridad que impida el desacoplamiento de la herramienta fuera de las posiciones de acoplamiento proporcionadas.
Stäubli es una empresa tecnológica líder en la construcción y el desarrollo de sistemas robóticos de cambio de herramientas.