Industria pesada

Rendimiento excepcional incluso en entornos hostiles

Industria pesada

Incluso en entornos duros y exigentes, los AGV de Stäubli ofrecen un rendimiento excepcional. Con las piezas de alta carga útil colocadas sobre una mesa, nuestros AGV de bajo perfil conducen por debajo de la mesa y la levantan para avanzar.

Las irregularidades del suelo de la fábrica no son un problema para nuestros AGV gracias a su exclusiva unidad de accionamiento flexible y patentada.

Principales características y ventajas

Al aire libre

Operar en interiores y exteriores para garantizar soluciones integrales

Carga útil elevada

Transporte seguro de piezas grandes y voluminosas

Bastidor de elevación

Manejo de la mesa de apoyo para mayor flexibilidad

Nuestros productos dedicados