Montaje de la batería eléctrica

En el ejemplo anterior, los AGV de Stäubli ofrecen un tamaño ultracompacto para una carga útil de 6 toneladas. Esto abre nuevas aplicaciones para la producción de vehículos eléctricos (VE). Gracias a su diseño único, los AGV de Stäubli pueden integrarse perfectamente en la planta de producción de vehículos eléctricos. Al vincular diferentes procesos de fabricación de bloques de baterías, los AGV de Stäubli agilizan el flujo de material y aumentan la productividad.

Características principales y beneficios

Compacto

Tamaño compacto y perfil bajo.

Carga útil elevada

Los AGV de Stäubli alcanzan las 450 toneladas.

Flexibilidad

La solución AGV aumenta la productividad de la fabricación de vehículos.

Seguridad

Colaboración segura entre personas y máquinas, los AGV de Stäubli ofrecen una integración perfecta en su planta de producción.