Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Caso de éxito

Trabajando juntos para crear soluciones de moldeo por inyección

Cómo la relación con un proveedor de QMC se convirtió en una asociación de varias décadas

El reto

En 1984, Milacron estableció su Grupo de Negocios de Equipos Auxiliares con el compromiso de proporcionar soluciones llave en mano para la industria del plástico. A medida que pasaba el tiempo, el negocio auxiliar siguió creciendo, al igual que la necesidad de soluciones flexibles, rápidas y eficientes para optimizar las operaciones de moldeo por inyección de sus clientes. El objetivo de Milacron era encontrar un proveedor de cambio rápido de moldes dispuesto a trabajar con su equipo de ingeniería y diseñar sistemas de sujeción de moldes para acompañar sus diseños de platos existentes. Querían un proveedor con una gama de productos de alta calidad, bien hechos, que fueran seguros y que también vinieran con soporte cuando fuera necesario. Con eso, formaron un panel de personal para evaluar a una variedad de proveedores y comenzó la búsqueda.

La solución

Después de seis meses de presentaciones y deliberaciones, Stäubli se destacó como el partner ideal con una fuerte alineación de objetivos relacionados con la calidad y la seguridad. Milacron y Stäubli comenzaron una relación contractual a principios de la década de 1990 utilizando las dos tecnologías de sujeción rápida disponibles en ese momento: el sistema hidráulico de sujeción de simple efecto de Stäubli y el sistema mecánico de sujeción de bayoneta. Desde entonces, la cartera de productos QMC de Stäubli ha crecido para satisfacer las necesidades de una industria en constante cambio. El sistema de sujeción magnética de moldes de Stäubli se introdujo en 2001, y ahora, después de años de éxito, equivale a aproximadamente el 80% de todos los sistemas de sujeción vendidos por Milacron en la actualidad. El desarrollo de las soluciones de conexión y carga de moldes de Stäubli continúa hoy en día.

Milacron ha encontrado valor más allá de la oferta de productos de Stäubli. Stäubli también proporciona soporte técnico, de ingeniería y de servicio local, componentes críticos para mantener a los clientes atendidos y minimizar el tiempo de inactividad. Cuando se introducen nuevas soluciones de cambio rápido de moldes, Stäubli proporciona a Milacron una amplia formación para asegurarse de que los dos partners trabajen juntos a la perfección.

El resultado

Después de 30 años, la asociación de Milacron con Stäubli sigue siendo sólida. La estrecha colaboración ha permitido a los dos socios proporcionar una interfaz de sujeción magnética y máquina de inyección totalmente integrada. Stäubli ha actuado como socio en innovación aportando soluciones a nuevas ideas o aplicaciones. Trabajan junto con el equipo de diseño de Milacron para crear tecnología de vanguardia. La posibilidad de proporcionar mejores soluciones a la industria mediante el desarrollo de productos que satisfagan las necesidades del cliente es una prioridad tanto para Milacron como para Stäubli, ya que trabajan juntos para avanzar en la fabricación de plásticos.

A medida que la industria del plástico continúa creciendo en América del Norte, la demanda de procesos eficientes y una mayor producción seguirá aumentando. Milacron se dedica a seguir siendo un líder mundial en el suministro de soluciones para estas necesidades. Como proveedor de soluciones integrales, Milacron confía en Stäubli para ser un partner eficaz a la hora de proporcionar excelencia a través de productos y servicios a sus clientes de todo el mundo.

APLICACIÓN

Moldeo por inyección

EL PARTNER

Milacron es un líder mundial en la fabricación, distribución y servicio de sistemas personalizados y de alta ingeniería dentro de la tecnología del plástico y la industria de procesamiento.

"Siento que mis clientes están seguros cuando suministramos el producto de Stäubli en sus máquinas de moldeo".  

Ron Gulbranson, director técnico de productos de Milacron

Productos relacionados