Caso de éxito

Mejore los potentes equipos de juego con conectores rápidos

La tecnología de conectores de Stäubli mejora la experiencia de juego mediante una disipación de calor efectiva

El reto

Dado que el consumo de energía de las tarjetas gráficas de ordernadores ha aumentado significativamente en los últimos años, ahora es más importante que nunca administrar de manera efectiva la refrigeración y la disipación de calor en estos componentes importantes. Lograr el máximo rendimiento de la tarjeta gráfica es esencial para mejorar al máximo la experiencia de juego. El sobrecalentamiento no solo afecta la experiencia de juego, sino que también es perjudicial para la vida útil de las tarjetas gráficas.

La solución

Cuando el integrador de tarjetas gráficas Colorful se dispuso a diseñar su última serie de tarjetas gráficas de gama alta iGame KUDAN, la empresa china decidió que una combinación de refrigeración por aire y refrigeración líquida dentro del módulo de la tarjeta gráfica sería la solución óptima para la máxima disipación de calor.

Claramente, un proveedor de conectores con amplia experiencia en refrigeración dentro de centros de datos y entornos de superordenadores sería el partner ideal para esta aplicación. La probada reputación de Stäubli en estos sectores fue clave para que la empresa fuera seleccionada para ofrecer la solución más segura y eficaz. Los conectores rápidos de Stäubli cuentan con una tecnología antigoteo y de cara plana que garantiza una estanqueidad perfecta durante el uso y la fase de conexión / desconexión.

El resultado

La incorporación de la tecnología de conectores de Stäubli dentro de los módulos de tarjetas gráficas de gama alta de la serie iGame KUDAN desempeña un papel clave en el mantenimiento de las tasas óptimas de refrigeración, asegurando no solo un funcionamiento seguro, sino también extendiendo la vida útil de la tarjeta gráfica al tiempo que ofrece la mejor experiencia de juego para el usuario.

EL PARTNER

Fundada en 1995, Colorful es ahora una marca firmemente establecida con una historia que abarca más de 20 años. La empresa tiene la mayor participación en el mercado chino de tarjetas gráficas, y la estructura comercial incluye el desarrollo, la producción y las ventas independientes de productos. Colorful también es un partner estratégico de NVIDIA, AMD e INTEL en China.

Desde su creación, Colorful ha logrado numerosos objetivos, entre ellos asegurar la mayor participación en el mercado chino de tarjetas de video, convertirse en el partner más grande de NVIDIA en China y construir un sistema completo de canales de ventas. La empresa también ha ampliado sus líneas de productos de HUM, para incluir placas de base y electromecánica, además de tarjetas gráficas.

Otros logros incluyen una transición de solo piezas informáticas a sistemas y soluciones completas, y el desarrollo de una visión de empresa que combina material y contenido, incluidos los juegos.

Hoy en día, las líneas de productos de Colorful cubren: placas de base, tarjetas gráficas, PC todo en uno, memoria y SSD, servidores industriales, carcasas para ordenadores, fuentes de alimentación, reproductores de alta fidelidad, soluciones y servicios de integración industrial, con más de 24 años de experiencia en la entrega de productos de calidad que se han ganado una reputación excelente entre sus clientes.

APLICACIÓN

Gestión térmica de tarjetas gráficas de juego gaming de alto rendimiento.

"Elegimos Stäubli y hubo una gran reacción en el mercado en ese momento. Sus conectores rápidos de refrigeración líquida no solo son seguros, sino también extremadamente fáciles de utilizar. Como marca suiza con una historia que abarca 100 años, la calidad, el rendimiento y la fiabilidad están en el corazón del ADN de Stäubli. Además, tienen una amplia experiencia en refrigeración dentro de centros de datos y superordenadores. Esta experiencia y estas referencias nos dieron la confianza que buscábamos y la tecnología de Stäubli ha ayudado a hacer del iGame el producto que es hoy".

Qin, Gerente de proyectos, Colorful

Productos relacionados