Las pruebas de estanqueidad de CTS se pueden realizar en una amplia gama de entornos, desde configuraciones de vacío hasta configuraciones que experimentan más de 500 psig de presión. Para probar adecuadamente las fugas en una variedad de fluidos, la empresa debe utilizar conectores que sean de la más alta calidad y cumplan con los requisitos específicos para garantizar la precisión. Las soluciones de CTS miden las caídas de PSI en centésimas o incluso milésimas, por lo que cualquier pequeña fuga afectará en gran medida a la precisión de las pruebas. Además, se requiere que los conectores estén diseñados para durar, resistiendo pruebas repetidas sin goteo, y que estén diseñados para adaptarse a una amplia variedad de sistemas.
Los conectores rápidos RBE de Stäubli cumplen con estos requisitos debido a su tamaño compacto y diseño robusto. Los conectores resisten la "presión, a veces extrema, requerida para garantizar pruebas precisas, manteniendo contenidos el aire comprimido y los gases traza, como el helio". El conector modular RBE ofrece una amplia gama de componentes de materiales y juntas, y cuenta con un sistema de bloqueo mediante un botón integrado, de fácil uso. Los conectores también están diseñados teniendo en cuenta la repetibilidad, pues soportan el proceso repetitivo de pruebas de fluidos sin ninguna interrupción en el rendimiento. Reinsertados en los instrumentos de prueba una vez por turno, estos conectores rápidos antigoteo previenen la entrada de aire y mantienen la presión para garantizar la máxima precisión.
"Los conectores rápidos de Stäubli ayudan a mantener el tiempo de ciclo a una velocidad baja, lo que nos permite probar más piezas en menos tiempo. Eso es algo bueno para nuestros clientes." - Thomas Beischel, Gerente de Producto de CTS I+D.
CTS se ha comprometido a implementar el conector Stäubli en dos tercios de sus sistemas de pruebas y ha experimentado un incremiento de su rendimiento y de la calidad de los resultados asociados a este método de conexión. El diseño compacto del conector Stäubli proporciona una conexión de bajo flujo y antigoteo, lo que permite una calibración más rápida y una mayor confianza en el resultado general. Eliminar el riesgo de fugas durante la conexión es esencial para los instrumentos, así como los sistemas de prueba de estanqueidad, y la conexión rápida de Stäubli proporciona una piedra angular de confianza tanto a CTS como a los clientes de CTS.
"Los conectores de Stäubli son una solución compacta y de baja fuga con un diseño único que permite a nuestro equipo colocar estos accesorios con confianza en ubicaciones críticas para una variedad de aplicaciones de clientes." - Thomas Beischel, Gerente de Producto de CTS I+D.
Cincinnati Test Systems proporciona instrumentación y sistemas de prueba llave en mano para la detección de fugas. Sus sistemas se utilizan en la línea de producción para clientes de todo el mundo en una amplia gama de sectores que incluyen automoción, medicina, HVAC / R, electrónica de consumo e industria general. Un aspecto clave de su proceso es la búsqueda de proveedores que diseñen componentes herméticos altamente repetibles para construir sus instrumentos y sistemas de prueba.
Pruebas de estanqueidad
Thomas Beischel, Gerente de Producto de CTS I+D.