Gama modular de conectores rápidos RBE con pulsador

La gama RBE completamente modular ofrece una amplia gama de juntas, materiales y componentes, junto con 3 opciones de interrupción diferentes y varias otras opciones para crear la solución de conector adecuada para su aplicación.

Además, el conector rápido RBE también cuenta con un sistema de bloqueo de pulsador incorporado muy fácil de usar.

El diseño y la calidad del material crean un caudal óptimo y contribuyen a la eficiencia seguridad de las aplicaciones, especialmente con gases y líquidos corrosivos.

APLICACIONES

Conexión de líquidos y gases en todos los sectores industriales y de investigación

Especificaciones técnicasFluidosMateriales variosOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 19
  • Presión máxima admisible*: 450 bar (6.526 PSI)
  • Gases: hidrógeno, argón,  nitrógeno y helio
  • Vapor
  • Líquidos: disolventes, ácidos
  • Proceso de vacío

 

  • Acero inoxidable con 17% de cromo
  • Principalmente acero inoxidable serie 316
  • Acero inoxidable de alta resistencia
  • Gran variedad de juntas, incluidas en PTFE 
  • Llaves de seguridad
  • Discos de colores para montaje en panel
  • Protección contra la entrada de suciedad
  • Pulsador elevado
  • Pulsador de seguridad
  • Tapones contra polvo

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros