- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La gama RBE completamente modular ofrece una amplia gama de juntas, materiales y componentes, junto con 3 opciones de interrupción diferentes y varias otras opciones para crear la solución de conector adecuada para su aplicación.
Además, el conector rápido RBE también cuenta con un sistema de bloqueo de pulsador incorporado muy fácil de usar.
El diseño y la calidad del material crean un caudal óptimo y contribuyen a la eficiencia y seguridad de las aplicaciones, especialmente con gases y líquidos corrosivos.
Conexión de líquidos y gases en todos los sectores industriales y de investigación
Especificaciones técnicas | Fluidos | Materiales varios | Otras características |
|
|
|
|
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento