Aumente la capacidad de refrigeración de su inyectoras con la solución multiconexión de Stäubli: UCP. Este sistema está diseñado para suministrar simultáneamente agua de refrigeración y aire en los inyectores de pequeño diámetro, asegurando un control óptimo de la temperatura durante el proceso de fundición a alta presión (HPDC). Su diseño compacto se adapta perfectamente en entornos con espacio limitado, ofreciendo una solución eficaz para mantener un rendimiento de refrigeración óptimo.
El sistema de enfriamiento Jet Cool es una técnica muy apreciada en la fundición a presión que puede mejorar la calidad del producto final, especialmente cuando se trata de componentes ligeros y complejos en la industria del automovilística, donde es de suma importancia contar con un sistema de refrigeración fiable y eficaz.
Diseño compacto
Sus conectores pequeños y su elevado número de circuitos, agrupados en un área reducida, hacen del sistema multi conexión UCP la solución ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
Robustez
La robustez del sistema garantiza su durabilidad y fiabilidad, incluso en las exigentes condiciones ambientales asociadas al proceso de fundición a presión.
Aumento de la productividad
Todos los circuitos se conectan en una sola maniobra y en un solo lugar, lo que optimiza los tiempos de cambio de molde y genera beneficios en la productividad al simplificar las conexiones tanto en máquinas antiguas como nuevas.
Ergonómico
El diseño ergonómico del sistema de conexión hace que su uso sea sencillo e intuitivo.
Fácil mantenimiento
El principio de desmontaje rápido de los conectores, con una sola operación, permite cambiarlos de forma rápida y sencilla cuando sea necesario.
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Estanqueidad |
|
|
|
|