Para cumplir con los requisitos específicos necesarios en moldeo por inyección de plástico, materiales compuestos y fundición a presión, Stäubli ha creado una placa manual equipada con el nuevo diseño de conector rápido HTI. Esta placa es resistente a altas temperaturas soportando hasta 300 °C, ideal para el control de temperatura. Su palanca de control permite una conexión rápida, segura y centralizada de las energías. Esta solución, sin juntas en la vena del fluido, no requiere un mantenimiento importante ni pausas. Por lo tanto, representa un activo real en este entorno industrial.
Conexión centralizada de fluidos térmicos para aplicaciones de control de temperatura:
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Fluidos de transferencia de calor |
| 2 juntas disponibles para macho de acoplamiento: fluorocarbono (JV) o perfluorocarbono (JK) |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento