- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los conectores break-away KBH se desarrollaron especialmente para aplicaciones de baja temperatura / criogenia y proporcionan un alto caudal con un nivel máximo de seguridad.
El uso de este conector break-away ofrece protección en todo el rango de temperatura de -196 °C a +65 °C.
Gracias a la tecnología con pin de rotura, el KBH separa la línea con una carga de tracción definida. Las dos mitades del conector están equipadas con una válvula antirretorno cada una que permite cerrar la línea de manera impermeable cuando se separa y evitar que el fluido se escape al medio ambiente.
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
| Fluidos criogénicos como gas natural licuado GNL, oxígeno licuado OL (LO2) y nitrógeno licuado NL | Principalmente acero inoxidable. |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento