Los conectores de desconexión rápida RME son una opción ideal cuando la estanqueidad es de suma importancia. Están diseñados para que la estanqueidad tenga lugar antes de la apertura de la válvula, lo que garantiza una conexión hermética. Los materiales de construcción duraderos garantizan una mayor resistencia a la corrosión en presencia de líquidos y aditivos para fluidos de refrigeración. También ofrecemos una versión con protector que protege los elementos de estanqueidad y bloqueo de agentes externos como el agua y el polvo.
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Refrigerante, agua, agua glicolada, aceites de transferencia de calor, aceites lubricantes, ésteres, gases | Latón niquelado y acero inoxidable |
|
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento