Conector rápido hidráulico de desconexión limpia MPX

Diseñados para la conexión rápida de circuitos hidráulicos, los conectores rápidos MPX de alto rendimiento satisfacen las demandas industriales más exigentes.

El diseño antigoteo, que cumple con las normas ISO 16 028, protege la integridad del circuito y el medio ambiente. Las características de seguridad incluyen el bloqueo mediante una simple rotación, con un mecanismo que evita la inversión accidental del anillo de bloqueo.

La conexión rápida MPX también presenta una excelente resistencia a las altas temperaturas y un óptimo caudal.

APLICACIONES

Conexión de circuitos hidráulicos en máquinas, prensas de inyección, circuitos de extracción de noyos, etc.

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 25 
  • Presión máxima admisible*:  315 bar (4.568 PSI)

Aceite

Acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosión

  • Excelente resistencia a las altas temperaturas
  • Óptimo caudal

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros