Conector rápido antigoteo de alta presión para motorsports HPR

Los conectores rápidos HPR antigoteo son ideales para altas velocidades de caudal (30 m/s) y alta presión, ofreciendo una fuerte resistencia en un tamaño compacto.

Las características incluyen un bloqueo de alta resistencia, diseñado para resistir condiciones extremas de vibración y fluctuación de presión.

La tecnología de cara plana garantiza una conexión y desconexión sin fugas. Estos conectores rápidos son ideales para circuitos hidráulicos a bordo.

APLICACIONES

Conexiones a bordo, especialmente en los deportes de motor de Fórmula 1

Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm): 02 y 04
  • Presión máxima admisible*: 350 bar (5076 PSI)
  • Velocidad del fluido: 30 m/s
  • Todos los líquidos hidráulicos y de frenos (HPR 02)
  • Fluidos hidráulicos (HPR 04)
  • Acero inoxidable y titanio
  • 2 tipos de juntas: perfluoroelastómero y fluorocarbono

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros