Conector rápido antigoteo de seguridad para motorsports SPH/BA

Estos conectores rápidos de alta presión están diseñados para las aplicaciones a bordo más exigentes. Combinan resistencia, gracias a su bloqueo de bayoneta, con compacidad y ligereza. Los conectores SPH BA, completamente estancos, garantizan la estanqueidad tanto al conectar como al desconectar. No permiten la entrada de aire, por lo que no hay necesidad de purgar los circuitos.

 

APLICACIONES

  • Conexiones del circuito de frenado de automóviles y motocicletas
  • Conexión de circuitos hidráulicos de alta presión
  • Enfriamiento del aceite y el agua del motor
  • Conexiones de la línea de combustible
  • Conexión de circuitos de dirección asistida
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Presión máxima admisible*: 350 bar (5076 PSI)

Líquidos de frenos, aceites, grasas minerales, nitrógeno, gasolina, etc.

  • Disponible en 3 versiones: aluminio de alta resistencia, titanio y acero inoxidable
  • Disponible con diferentes tipos de juntas

4 colores para una fácil identificación: rojo o amarillo en la versión de aluminio; verde o azul en la versión de titanio

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros