La boquilla ligera y ergonómica para GLP de Stäubli es tan fácil de usar como una boquilla de gasolina estándar. Está diseñada para una maniobrabilidad completamente segura, sin riesgo de incendio debido a la ventilación de gas, mientras que la operación automática minimiza el riesgo de mal uso. Esta boquilla para gas licuado de petróleo (GLP) está diseñada según la norma EN 13760 y permite la incorporación según la directiva ATEX 94/9/CE y según la norma UL 125.
Repostaje autoservicio para vehículos propulsados por GLP:
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
| Gas licuado de petróleo (GLP) | Materiales compatibles con el combustible GLP |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento