- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El break-away BRW de Stäubli se desconecta instantáneamente y corta automáticamente el circuito cuando se ejerce una presión excesiva sobre la manguera de combustible. Protege los vehículos y las instalaciones, y garantiza la seguridad de los usuarios al evitar la fuga de gases a la atmósfera. Al ser fácil de instalar y volver a conectar, sin riesgo de desconexión accidental, el BRW también evita pérdidas debido a largos tiempos de inactividad en las estaciones después de un incidente con la manguera.
Protección de la línea de suministro para vehículos propulsados por GLP
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción |
| Gas licuado de petróleo (GLP) |
Otras características
|
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento