Válvula de retención GMV para aplicaciones de vehículos de GNV

Las válvulas de retención GMV de Stäubli están diseñadas para permitir que el gas natural fluya en una sola dirección. Con énfasis en la seguridad, proporcionan protección redundante contra fugas en la línea de repostaje, evitan el retroceso de gas a la estación y ofrecen protección adicional en caso de colisión.

 

APLICACIONES

Válvula de retención para la seguridad de vehículos ligeros y pesados durante el repostaje de GNV

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 09
  • Presión máxima admisible*: 315 bar (4568 PSI)

Gas natural

Acero inoxidable

Los componentes del sistema GNV de Stäubli están diseñados para trabajar juntos, asegurando la integridad del sistema. Por lo tanto, recomendamos utilizar un receptáculo Stäubli con la válvula de retención GMV en la misma línea de combustible.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros