Conector antigoteo para amplio rango de aplicaciones TCB

Los conectores de desconexión en seco TCB garantizan altos caudales, así como conexiones limpias y antigoteo para una amplia gama de fluidos, incluidos fluidos peligrosos o desengrasantes. Gracias a su diseño ergonómico e intuitivo, su manipulación es fácil, fiable y segura. Por lo tanto, estos conectores Stäubli son ideales para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en la industria química.

 

APLICACIONES

  • Carga y descarga de vagones cisterna del sector ferroviario, camiones cisterna, contenedores, depósitos y barriles
  • Procesos de fluidos y sistema de transferencia
  • Amplia gama de productos químicos y fluidos peligrosos
  • Conexiones para bancos de pruebas
Especificaciones técnicasFluidosConstrucción
  • Diámetro nominal DN (mm):
    • TCB20-DN25 para mangueras DN 25 (1'')
    • TCB25-DN32 para mangueras DN 32 (1 1/4")
    • TCB30-DN40 para mangueras DN 40 (1 1/2")
    • TCB40-DN50 para mangueras DN 50 (2")
    • TCB50-DN65 para mangueras DN 65 (2 1/2")
    • TCB60-DN80 para mangueras DN 80 (3")
    • TCB80-DN100 para mangueras DN 100 (4'')

 

  • Presión máxima admisible PS (bar)*: 25 (636 PSI)

Todo tipo de fluidos

 
  • Principalmente acero inoxidable o aleación a base de níquel
  • Volante: polipropileno o acero inoxidable

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros