Placa multi conectora manual para inyección secuencial SPC

Diseñadas específicamente para la inyección secuencial, las placas manuales SPC garantizan un control optimizado para la apertura y el cierre de las boquillas de inyección secuencial. El diseño compacto permite una fácil integración en los moldes con la posibilidad de conectar los circuitos mediante tubos rígidos en el lateral, o directamente en la parte inferior de la placa fija.

Las características de seguridad evitan la mala conexión, y la tecnología de cara plana antigoteo evita la contaminación del área de trabajo y el fluido. Al incluir todos los requisitos de las aplicaciones de inyección secuencial, estas placas son la solución fiable y eficiente.

APLICACIONES

Alimentación centralizada para el control de las válvulas de los cilindros de los circuitos de inyección secuencial

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetros nominales (mm): de 03 a 05
  • Presión de servicio máxima: 100 bar  (1.450 PSI)

Aceite hidráulico

Póngase en contacto con Stäubli para obtener más información

Sensores de proximidad disponibles como opción

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros