Diseñados específicamente para aplicaciones de alta presión y alta temperatura, los multiconectores hidráulicos de Stäubli garantizan una excelente eficiencia y fiabilidad. La incorporación de las conexiones centralizadas de Stäubli en el proceso automatiza las operaciones y aumenta la seguridad. Los multiconectores son una solución ideal que permite conectar todos los circuitos hidráulicos en una sola acción, evitar conexiones incorrectas y reducir los tiempos de respuesta del circuito de control hidráulico.
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento