Estaciones de mantenimiento de moldes MMS

Multifuncionales y seguras: las estaciones de mantenimiento de moldes MMS garantizan un mantenimiento eficiente del molde al tiempo que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad. Las estaciones de servicio específicas del cliente proporcionan condiciones óptimas para el mantenimiento predictivo: muchas funciones y componentes de los moldes se pueden probar en condiciones reales de funcionamiento.

    APLICACIÓN

    Abrir, rotar y cerrar el molde y las mitades del molde fuera de la máquina permite:

    • Mantenimiento, reparación y conservación de moldes de inyección
    • Limpieza, reelaboración o sustitución de cavidades
    • Comprobación funcional de los expulsores y del sistema eyector o de los sistemas eyectores
    • Comprobación y limpieza de los circuitos de control de temperatura
    • Calentamiento de uno o de todos los circuitos - control de equilibrio térmico
    • Mantenimiento y prueba de canal caliente y boquillas de canal caliente
    • Maximiza la seguridad de sus empleados
    • Aumento significativo de la eficiencia general de los equipos (OEE) de moldes
    Especificaciones técnicasOpciones
    • Peso del molde hasta 130 t
    • Dimensionado de las fuerzas de cierre y apertura según las especificaciones del cliente
    • Dimensiones del molde y altura de instalación adaptadas a las especificaciones del cliente
    • Altura de trabajo ergonómica
    • Para condiciones de trabajo óptimas, la placa de sujeción en el lado de la boquilla está rodeada por una plataforma de acceso
    • Ambas placas de sujeción se pueden mover axialmente
    • El lado de la boquilla de la placa de sujeción se puede girar a 90 °
    • Protección del sistema mediante cortina de luz para una máxima accesibilidad desde todos los lados
    • Panel móvil con cable y fácil de usar
    • Carga del sistema con la grúa de pórtico existente
    • Euromap, SPI, JIS o patrón de perforación específico del cliente con recortes para facilitar el mantenimiento del molde en las placas de sujeción
    • Sistema de sujeción mecánico, hidráulico o magnético
    • Transmisión de energías con monoconectores o multiconectores (manuales o automáticos)
    • Unidad de eyector con conector de eyector automático
    • Carga horizontal con mesa de cambio de molde o carrito de cambio de molde
    • Placa de sujeción en el lado del eyector
    • Control a través de un panel móvil inalámbrico
    • Protegido por una valla protectora
    Productos relacionados

    Esto le puede interesar

    Mesas de carga de moldes

    Para optimizar los tiempos de preparación.

    Descargas

    Restablecer filtros