Mesas y carros de carga de moldes

Eficiente y hecho a medida: logre una mayor optimización del tiempo de configuración SMED con carros y mesas de carga de moldes. Ya sea móvil/estacionario o manual/automático para la carga de moldes: los productos Stäubli se personalizan y se adaptan con precisión a sus máquinas y procesos de carga de moldes. Estas soluciones de sistemas inteligentes y económicas aumentan significativamente la productividad de los sistemas nuevos y existentes.

Producimos carros y mesas de carga de moldes para máquinas de todos los tamaños, fabricantes y pesos de moldes con el más alto nivel de seguridad.

    Mesas de carga de moldes

    Para optimizar los tiempos de preparación.
    Opciones
    • Precalentamiento en la mesa/el carrito de carga de moldes o en una estación de precalentamiento separada (evita tiempos de inactividad innecesarios de la máquina)
    • Control de temperatura a través de monoconectores, multiconectores manuales o multiconectores totalmente automáticos
    • Diferentes variantes para la identificación de moldes
    • Equipo con mesa elevadora (la altura de transferencia del molde se ajusta automáticamente a la altura de la máquina)
    Productos relacionados

    Esto le puede interesar

    Estaciones de mantenimiento de moldes

    Garantice un mantenimiento eficiente alcanzando los más altos estándares de calidad y seguridad.

    Mesas de carga de moldes

    Para optimizar los tiempos de preparación.

    Descargas

    Restablecer filtros