Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
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
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Farmacéutica/química HISTORIA DE ÉXITO DE LA INDUSTRIA

Conexiones seguras y rápidas en la producción farmacéutica

Las instalaciones de producción de las industrias química y farmacéutica deben proporcionar un alto grado de flexibilidad y garantizar un funcionamiento seguro. Deben cumplir con los más altos estándares de calidad y proteger el producto y, lo que es más importante, a los trabajadores de la línea de producción. En este sector, Rubitec AG, con sede en Suiza, está especializada en el desarrollo y la construcción de sofisticados sistemas de contención diseñados a medida para estaciones de llenado y vaciado, y confía en el sistema de conexión modular CombiTac de alta calidad de Stäubli.

 

Las estaciones de llenado y vaciado se encuentran en todas las instalaciones de producción química y farmacéutica donde los materiales a granel se almacenan y dispensan desde big bags o bidones.

Especializados y centrados en el cliente

Hace más de 25 años, una empresa familiar de Suiza llamada Rubitec AG comenzó a especializarse en el desarrollo, diseño y fabricación de productos personalizados para la fabricación de productos químicos y farmacéuticos. El núcleo de su cartera de productos es el sistema patentado SmartDock para el llenado y vaciado de big bags y bidones. El sistema es utilizado en todo el mundo por los principales fabricantes de productos químicos y farmacéuticos y permite tiempos de acoplamiento y desacoplamiento de solo tres minutos con un solo operador. El sistema Rubitec no tiene piezas expuestas de un solo uso y es muy robusto y de bajo mantenimiento. Las piezas de desgaste no tienen contacto con el producto y el sistema también es compatible con revestimientos recubiertos de aluminio. Gracias a su alto grado de flexibilidad, facilidad de operación y cumplimiento normativo, el SmartDock es el líder del mercado en este tipo de aplicaciones.

Modular y flexible

Las instalaciones de producción en las industrias química y farmacéutica utilizan un diseño modular y requieren un alto grado de versatilidad. Lo mismo ocurre con los componentes del sistema, que deben ser rápidos, seguros y fáciles de trabajar. Un solo operario puede reequipar rápidamente su máquina y prepararla de forma segura en pocos minutos para la siguiente tarea de llenado o vaciado. La conexión entre el SmartDock y la unidad de control utiliza conectores enchufables y transporta tanto aire comprimido como energía.

Manejo eficiente

Los diferentes cabezales de acoplamiento, como los sistemas de revestimiento sin fin y los sistemas de acoplamiento de big bag/tambor (SmartDock) en varios tamaños, se pueden intercambiar en unos pocos pasos simples. Para lograr este nivel de flexibilidad, Rubitec utiliza el sistema de conectores modulares CombiTac uniq. En la configuración utilizada en Rubitec AG, el sistema de conectores combina contactos de alimentación y neumáticos en una robusta carcasa de ojal / montaje en superficie con una combinación de protección IP65 e IP67, hecha de aluminio y con una abrazadera para mantener la conexión bloqueada. Este sistema garantiza una conexión rápida, fácil y segura entre el sistema SmartDock de Rubitec y la unidad de control.

Rendimiento constante y fiable

La alta calidad de contacto y las mínimas pérdidas proporcionadas por la exclusiva tecnología MULTILAM en los contactos de potencia garantizan más de 100.000 ciclos de conexión para asegurar un funcionamiento duradero e ininterrumpido del sistema de llenado o vaciado. El acoplamiento sin fugas en los contactos neumáticos garantiza una conexión hermética y segura. Rubitec AG ha sido fan de la robustez y fiabilidad del sistema de conectores modulares CombiTac uniq durante muchos años, lo que convierte a este producto en un componente consolidado del diseño de acoplamiento en sus sistemas.

La fiabilidad, la durabilidad, la flexibilidad y la seguridad son propiedades clave de los equipos utilizados en la producción química y farmacéutica. Lo mismo ocurre con los módulos y la tecnología de conectores utilizados en ese equipo.

 

"Apreciamos el enfoque orientado al cliente de Stäubli, al igual que el enfoque que utilizamos con nuestros clientes", dice Jonas Rubitschung, CEO de Rubitec AG. "El sistema CombiTac uniq de Stäubli es un sistema de acoplamiento excepcionalmente fiable y compacto que ofrece un manejo rápido, seguro y sencillo a nuestros clientes. Y nuestro ingeniero jefe ha estado utilizando el intuitivo configurador en línea CombiTac durante años para configurar rápida y fácilmente las configuraciones de conectores que necesitamos con solo unos pocos clics".

Jonas Rubitschung, CEO de Rubitec AG

APLICACIÓN

Mercado: Farmacéutica/Química
Solución del producto: CombiTac uniq Aplicación: Vaciado y llenado de bidones y big bags en sistemas de producción

Acoplamiento de contención

Propiedades:

  • fiable
  • robusto
  • contactos neumáticos sin fugas
  • Opciones de configuración modulares y sin restricciones

BENEFICIOS

  • Intrercambiar contenedores de forma rápida y segura en los sistemas de producción del cliente
  • Conexión segura y fiable tanto para los contactos de alimentación como para el aire comprimido

El CombiTac en el SmartDock de Rubitec combina contactos neumáticos y de potencia

Sistema de contención en una instalación de producción farmacéutica/química

Los diferentes tipos de conexión se agrupan en el sistema CombiTac