HISTORIA DE ÉXITO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA SOLDADURA

La clave para la excelencia en soldadura y calidad constante

Los tiempos y capacidades de producción juegan un papel muy importante, en la seguridad del vehículo. Para garantizar esto, los productos y herramientas para una producción con la más alta calidad, confiabilidad y eficiencia energética, son cruciales. Los robots se utilizan para la automatización y la asistencia en la producción. Entre ellos se encuentran los robots de soldadura y las pistolas de soldar. Uno de los fabricantes más conocidos de estas pistolas de soldadura es NIMAK. Sus productos se pueden encontrar en los principales fabricantes de automóviles. Para garantizar el buen funcionamiento de sus pistolas de soldadura y robots, confían en componentes fiables y de alta calidad.

Impulsados por la innovación

Las pistolas de soldadura se pueden encontrar en los talleres de carrocería de automóviles de los fabricantes de automóviles de todo el mundo. Uno de los fabricantes líderes en el mercado de estas pistolas de soldadura es la empresa alemana NIMAK. Sus pistolas de soldadura por resistencia se utilizan principalmente en la industria del automóvil. NIMAK produce pistolas de soldadura, máquinas de soldadura, sistemas de unión y dosificación hasta transformadores según  los requisitos del cliente. Sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad. Se hace especial hincapié en la máxima calidad, ofreciendo así productos fiables a largo plazo.

Son el único proveedor de fabricantes de automóviles de primera calidad que están aprobados para cumplir con los estándares específicos del cliente para pistolas de soldadura.

La conexión correcta marca la diferencia

En la industria del automóvil, un tiempo de inactividad de la producción significaría una enorme pérdida de tiempo y dinero. Es por eso que cada componente en el proceso de producción de un automóvil debe funcionar sin problemas y de manera fiable. Uno de los componentes más importantes es la pistola de soldadura robótica, que desempeña un papel fundamental en la utilización de la soldadura por resistencia para establecer conexiones duraderas entre las piezas del vehículo. Como media, un automóvil se mantiene unido por más de 5000 soldaduras por puntos, esto lo convierte en una parte esencial del proceso de producción.

Dado que las pistolas de soldadura robóticas de NIMAK son utilizadas por muchos fabricantes de automóviles, dependen especialmente de componentes de pistolas de soldadura fiables y de alta calidad. Para que éstas funcionen correctamente, la energía debe transferirse desde el llamado temporizador de soldadura al lado primario del transformador de la pistola de soldadura. Esto se hace a través de un dresspack. Debe ser capaz de soportar permanentemente la alta energía a transferir y mantener la conexión de baja resistencia para que no se dañe.

El funcionamiento continuo de la pistola de soldadura y sus componentes puede causar un alto desgaste en los dresspacks y sus conexiones. Por lo tanto, NIMAK requiere una conexión que se pueda cambiar rápida y fácilmente. También debe ser posible que el personal no técnico realice este cambio para estar listo para volver a usarse rápidamente. Conexiones roscadas, por otro lado, deben ser reemplazadas y colocadas por técnicos especialmente capacitados. Esto lleva más tiempo y da como resultado tiempos de inactividad más largos.

Sustitución sencilla y sencilla - RobiFix de Stäubli
Con RobiFix, Stäubli ofrece exactamente la solución de conexión adecuada para esta aplicación en las pistolas de soldadura robóticas NIMAK. Esta conexión de enchufe no solo es fácil de montar y cambiar, sino que también ahorra tiempo y es fácil de usar. Las interfaces del conector están diseñadas para evitar un montaje incorrecto, lo que lo hace adecuado tanto para personas técnicas como no técnicas. Una de las características clave de RobiFix es su alto nivel de protección del usuario. Está protegido contra el contacto accidental, garantizando la seguridad del usuario. Además, el contacto de PE del primer oficial y el último descanso proporciona una capa adicional de seguridad. Solo permite que la corriente fluya cuando está completamente cerrado e interrumpe el flujo de corriente inmediatamente cuando se abre, lo que garantiza una interrupción segura de la conexión del conductor de protección. El diseño compacto y potente de RobiFix permite dividir los cables de alimentación entre la unidad de control de soldadura y la pistola de soldar en varias secciones. Esto simplifica el manejo y el mantenimiento, haciéndolo más conveniente para los usuarios. Además, RobiFix cuenta con la tecnología de contacto MULTILAM patentada por Stäublis, que proporciona una conexión fiable.  Las lamas MULTILAM mantienen una fuerza de contacto constante, lo que les permite mantener un contacto continuo con las superficies de contacto. Esto da como resultado una resistencia de contacto baja y una alta calidad de contacto, lo que garantiza una larga vida útil y un bajo costo total de propiedad. Esto lo hace ideal para transmitir corriente muy alta. Se puede utilizar para una corriente térmica constante de hasta 223 A con un factor de seguridad del 10%, dependiendo de la sección transversal, el tipo de cable y la temperatura ambiente.

Beneficio para el cliente

El uso de conectores RobiFix de Stäubli en lugar de uniones roscadas reduce el tiempo necesario para la conexión y el mantenimiento, lo que se traduce en un menor tiempo de inactividad de la producción. En la industria del automóvil, cada minuto ahorrado significa que se puede producir otro automóvil. Esto hace que las pistolas de soldadura de NIMAK con RobiFix de Stäubli sean una herramienta fiable para una producción sin problemas para sus clientes.

Además, los conectores RobiFix de Stäubli reducen los costes de montaje y reducen de forma sostenible el coste total en su vida útil, en comparación con las soluciones convencionales. Mientras que las conexiones atornilladas solo pueden ser instaladas por personal altamente cualificado, las soluciones de Stäubli son fáciles de usar y no requieren una formación específica.

NIMAK y Stäubli trabajan juntos desde hace más de 20 años. Como resultado, nuestros productos se han adaptado específicamente a las necesidades de NIMAK, y los empleados de Stäubli, gracias a sus muchos años de experiencia, entienden las necesidades de NIMAK y pueden ayudar con sus conocimientos técnicos. Ya están previstos nuevos proyectos de cooperación en el campo de la conexión de circuitos secundarios.
"Contar con un socio premium con el que podamos hablar en igualdad de condiciones es esencial para NIMAK como líder en innovación y calidad en la tecnología de conexión", enfatiza Kay Nagel, miembro del Consejo de Administración de NIMAK.
 "Llevamos más de dos décadas colaborando con Stäubli y siempre podemos confiar en la fuerza innovadora y la tecnología de Stäubli. La comunicación abierta y constructiva convierte a Stäubli en nuestro primer punto de contacto en el desarrollo de nuestra tecnología, y juntos podemos poner en práctica nuevas ideas y llevar los productos al mercado".

Kay Nagel, firmante autorizado y miembro del consejo de administración de NIMAK

APLICACIÓN

Mercado: Conectores de circuito primario planos: RobiFix

Aplicación: conector para pistolas de soldar

  • Rápida integración y fácil mantenimiento
  • Diseño extremadamente compacto con un rendimiento superior
  • Contacto PE del primer compañero/último freno para mayor seguridad
  • Alta capacidad de transporte de corriente, protección contra la polaridad

BENEFICIO

  • Ideal en combinación con conductores unipolares
  • El fácil reemplazo del paquete de vestido para la parte superior e inferior del brazo ayuda a reducir el tiempo de inactividad y minimizar la pérdida de producción.
  • Instalación fácil de usar