Los catálogos ofrecen una visión detallada de todos los productos de la gama T&M, los campos de aplicación e información detallada sobre el uso, las características y todos los datos técnicos necesarios.
Accesorios de prueba - Catálogo principal
Accesorios de prueba para experimentar, probar y reparar
Accesorios de prueba para mediciones de alta frecuencia Nuestra familia de productos HFline incluye conectores BNC, cables con cable RG58 o RG59, enchufes de montaje en panel BNC totalmente aislados, sondas de prueba y adaptadores para la transición entre sistemas BNC y accesorios de prueba de seguridad de 2 o 4 mm.
Cables y alambres multifilamento Stäubli Electrical Connectors cuenta con años de experiencia en la producción de hilos multifilamento con PVC, silicona, TPE, teflón y otros materiales aislantes.
Los accesorios de prueba de Stäubli se utilizan en diversas tareas de medición. Stäubli ofrece accesorios que se ajustan con precisión, desde voltajes muy bajos hasta medios-altos, y desde tecnología de medición de corriente continua hasta alta frecuencia. Se puede encontrar en laboratorios de electrónica y equipos de formación, en tecnologías de servicio y también en dispositivos de análisis/monitorización de la red eléctrica.