PINZA DE PRUEBA GRIP-A

Con clip de gancho rígido fabricado en acero para enganchar a los cables. Vaso rígido de Ø 4 mm en el mango que acepta machos de Ø 4 mm con resorte y manguito aislante rígido.

N.º de pedido

Tipo

Tensión/corriente nominal

66.9116-*

GRIP-A

1000 V, CAT III / 3 A

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.