- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Distribuidor de señal con tres conectores de seguridad BNC. Todos los conductores internos y todos los blindajes están interconectados. Las clavijas de contacto y los enchufes del conductor interno del conector macho BNC son de latón chapado en oro.
N.º DE PEDIDO | TIPO | TENSIÓN NOMINAL / CORRIENTE | RANGO DE FRECUENCIA | VSWR | |
---|---|---|---|---|---|
67.9783-21 | XM-FF | 600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A | – | – | Au Ni |