FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW

Cables gemelos con un solo cable aislado en una chaqueta negra. Hebra de Cu súper fina, brillante, muy retorcida. Aislamientos en PVC, silicona o TPE.

Aplicación típica
Cables de prueba bipolares altamente flexibles.

N.º DE PEDIDO

TIPO

TENSIÓN NOMINAL V

CORRIENTE NOMINAL A

60.7453- *

FLEXI-ZW 0,75

1000

12

60.7456- *

FLEXI-ZW 2,0

1000

24

61.7729- *

SILI-ZW 0,25

300

6

61.7730- *

SILI-ZW 0,5

1000

10

61.7731- *

SILI-ZW 0,75

1000

12

62.7473- *

PLAST-ZW 0,75

1000

12

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.