Cables multifilamento con aislamiento de PVC

Material aislante PVC

Características generales
Buenas propiedades eléctricas con flexibilidad media a buena y buena resistencia al envejecimiento.

Resistencia a las influencias ambientales
Resistencia media a buena a los rayos UV dependiendo del color.

Aplicación típica
Uso universal para cables de prueba y cableado con tensión mecánica media y una buena relación costo-beneficio.

Se utiliza para los siguientes tipos de cables
FlexiVolt..., FlexiStrom..., FLEXI-...