Los conectores multipolares de Stäubli se utilizan principalmente en cambiadores automáticos de herramientas, especialmente en talleres de carrocería de automóviles. Nuestras soluciones probadas son ideales para una amplia gama de aplicaciones industriales en las que la fiabilidad es esencial. Diseñados para ciclos de conexión muy altos, estos conectores ofrecen un rendimiento superior para la transferencia de energía, señal y datos. Compactas, robustas y seguras, son ideales para procedimientos repetitivos durante la producción. Nuestras soluciones ofrecen una fiabilidad de contacto inigualable y una larga vida útil.
En 2023, optimizamos nuestra cartera de productos DuraDock matic. Los conectores son compatibles con los productos del mercado. Esto también se aplica a diferentes superficies de contacto.
| DuraDock matic |
|---|---|
Número de polos | de 3 (2+PE) a 37 (36+PE) |
Cubiertas | IP65, disponible con blindaje |
Portadores de contacto | Alimentación, señal y bus de campo |
Ciclos de apareamiento | hasta 1 millón |
Cambio rápido de la plaquita | disponible |
Contactos | chapado en plata u oro |
Sección transversal | 0,5 - 35 mm² |
Grado de contaminación | 3 |
Categoría de sobretensión | III |