Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Sistemas de acoplamiento de alta conexión

DuraDock ready - Soluciones avanzadas plug-and-play para sectores industriales automatizados

Los conectores multipolares de Stäubli se utilizan en sistemas de acoplamiento, cambiadores de herramientas y en multiacoplamientos de accionamiento manual o automático. Nuestras soluciones precableadas son ideales para aplicaciones industriales avanzadas, donde la fiabilidad es esencial. Compactos y seguros, nuestros sistemas de desconexión rápida son ideales para procedimientos exigentes durante la producción y las pruebas. Nuestras soluciones le ofrecen una fiabilidad de contacto inigualable y una larga vida útil.

Beneficios
  • Hasta 1 millón de ciclos de acoplamiento
  • Compatible con la Industria 4.0
  • Interfaz ideal para el procesamiento de imágenes de hasta 10 GBit/s.
  • Fácil de usar (precableado)
  • Rápida integración y fácil mantenimiento
Aplicaciones
  • Tratamiento de imágenes
  • Automoción (talleres de prensa, carrocería y pintura)
  • Montaje general (pick-and-place)
  • Control de calidad
  • Sistemas de ensayo
Especificaciones técnicas

 

Listo para DuraDock 

 

Serie DuraDock adecuada para cable de red, Ethernet, hasta CAT6A (1 o 10 Gbit/s)

 

M12, conexión con código X (8 polos)

Blindaje

disponible

Grado de contaminación

3

Categoría de sobretensión

III

Stäubli también le ofrece...