Operaciones mineras con cero emisiones netas

Soluciones de carga para la industria minera

Se necesitan soluciones de carga efectivas para la industria minera para acelerar la transición a operaciones mineras de cero emisiones. Los requisitos son excepcionalmente altos para las minas y sus vehículos: la alta potencia debe transmitirse de manera confiable y en el menor tiempo posible para cargar baterías grandes rápidamente y tener el costoso equipo en movimiento en todo momento. Las soluciones de carga deben ser robustas, flexibles, seguras y proporcionar los niveles de potencia más altos posibles.

Stäubli ha estado en contacto con las principales empresas mineras durante años y ha desarrollado continuamente el sistema QCC para satisfacer las necesidades de la industria minera. Nuestra tecnología MULTILAM asegura una conexión eléctrica fiable y garantiza una carga rápida y constante. La fiabilidad y el elevado número de ciclos de conexión de nuestros conectores de carga garantizan una larga vida útil incluso en los entornos más duros. Esto garantiza prácticamente ningún mantenimiento y reduce significativamente los costes para nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (TCO). 

Hablemos de tu proyecto. Estamos encantados de compartir nuestra experiencia.

Resúmenes

Consideraciones clave para la electrificación de las operaciones mineras

Una solución de carga capaz de apoyar a la industria minera en su búsqueda de operaciones de cero emisiones netas, así como de soportar los difíciles entornos mineros, debe cumplir con los exigentes requisitos. A continuación, encontrará las consideraciones más importantes y descubra cómo Stäubli aborda los desafíos con el sistema de carga rápida automatizada QCC-5000.

Los vehículos mineros grandes y pesados requieren una alta potencia de carga para cargar sus baterías de gran capacidad. Stäubli entiende estos requisitos y ha invertido mucho en el desarrollo de una solución que pueda satisfacer las necesidades de la industria minera.

El sistema QCC-5000 ofrece 7,5 MW de potencia de carga líder en su clase, todo ello dentro de un paquete robusto, fiable y fácil de automatizar. Una mayor potencia de carga tiene que ver con la gestión adecuada del calor. Al centrarse en gran medida en los cables refrigerados y realizar extensas sesiones de prueba, se pudieron lograr corrientes de hasta 4250 A continuos y 5000 A pico.

Debido a la naturaleza del sistema de carga, solo el pin de carga necesita refrigeración, mientras que el calcetín dentro del vehículo permanece sin enfriar.  

Para lograr la interoperabilidad dentro de la flota minera, es clave contar con una solución de carga que siga un estándar internacional. Stäubli defiende el cumplimiento de estos estándares, y el sistema de conector de carga rápida (QCC-5000) para la industria minera se alinea con SAE J3105/3. Este estándar abierto, que abarca el diseño de pines y enchufes de carga, allana el camino para que varios proveedores proporcionen soluciones compatibles.

Si bien el sistema QCC basado en SAE J3105/3 existe desde hace años y ha demostrado su eficacia en muchos entornos exigentes, Stäubli ha llevado a cabo amplios desarrollos en el sistema para adaptarse a las crecientes necesidades de potencia de carga de la industria minera. 

En general, el sistema QCC-5000 está diseñado de acuerdo con los siguientes estándares: SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1

Más información sobre SAE J3105/3

 

Uno de los elementos clave que hace que el QCC-5000 se destaque es la forma en que combina la potencia de carga, la seguridad y las posibilidades de automatización. El uso de un dispositivo de conexión automatizado aumenta la seguridad operativa en las minas y significa que los conductores ya no tienen que salir de su vehículo para iniciar el proceso de carga. Dependiendo de la aplicación, el tipo de vehículo y las necesidades generales del cliente, el sistema QCC-5000 ofrece una variedad de posibilidades de integración:

  • Sistema de guiado estándar de Stäubli
  • Montado en un brazo robótico
  • Soluciones totalmente personalizadas.

Además, el sistema es totalmente compatible con el QCC-1500 ya existente y probado.

Siguiendo la visión de Stäubli de hacer que el trabajo sea fácil y seguro, el conector de carga automática QCC-5000 fue diseñado teniendo en cuenta las más altas medidas de seguridad. El conector completo tiene protección IP56 en el arranque no acoplado, y los contactos de carga solo se revelan al final del proceso de conexión, cuando la clavija completa y el enchufe están completamente conectados. Los sistemas manuales actuales cuentan con contactos desprotegidos, lo que los hace más propensos a fallar en aplicaciones mineras exigentes, al tiempo que exponen a la fuerza laboral a mayores riesgos.

El sistema Stäubli permite que los vehículos se acoplen a un cargador automáticamente, sin que el conductor salga de la cabina, lo que permite tiempos de conexión más rápidos y evita la necesidad de que el operador se acerque a la alta corriente.

El QCC-5000 ofrece diferentes posibilidades de integración y automatización, por lo que las carcasas adicionales y las precauciones de seguridad pueden aumentar aún más la seguridad operativa de este sistema de conexión automática.

Como solución de carga que pone un gran foco en la robustez y la fiabilidad, el conector de carga rápida QCC fue diseñado específicamente para ser utilizado en entornos hostiles. Esto hace que QCC sea una solución de carga preferida en muchas industrias, como la industria portuaria, donde nuestro sistema ha demostrado su eficacia durante 6+ años y se ha establecido como líder del mercado.

El QCC-5000 cuenta con una estructura robusta y la más alta protección de sus componentes críticos. Para garantizar ciclos de carga ininterrumpidos, las juntas y la protección al contacto mantienen los contactos limpios de agua y polvo, a pesar de las inclemencias del entorno.

DATOS TÉCNICOS

 

QCC

Voltaje

DC 1500 V (según IEC)

Actual

hasta 4250 A cont. (con refrigeración adecuada)

hasta 5000A pico

Número de polos

2 contactos de alimentación, PE, 5-6 contactos de señal

Características de seguridad

Protecciones de contacto IP2X
Clase de protección IP55
Secuencia de contactos

Estándares de cumplimiento

SAE J3105, SAE J3105/3, IEC 63407, IEC 61851-23-1


Proyectos exitosos en otras industrias y más recursos

PSA Singapur confía en Stäubli QCC

PSA Singapur, el segundo puerto más grande del mundo, está implementando el conector de carga rápida automática Stäublis para cargar de manera confiable su flota de AGV para el transporte de contenedores.

QCC ayuda a Copenhague a alcanzar los objetivos climáticos

Copenhague está operando una nueva flota de transbordadores eléctricos portuarios. Esto es posible gracias a las características de protección de QCC, que le permiten operar en el entorno portuario salado y húmedo.

Soluciones de carga para diferentes aplicaciones.

Conocidas por su máxima fiabilidad en los entornos más duros, las soluciones de carga rápida de Stäubli se utilizan en muchos sectores diferentes para cargar vehículos eléctricos de forma rápida y segura.

Vea cómo funciona el sistema QCC