Logística

Los conectores Stäubli para los entornos logísticos

Los vehículos guiados autónomos (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) desempeñan un papel importante en la simplificación de la logística moderna, al tiempo que tienen una productividad casi constante y mejoran la seguridad del personal. El funcionamiento ininterrumpido es la clave para la entrega a tiempo. La elección del sistema de carga y las interconexiones adecuadas es crucial para garantizar el mejor rendimiento posible y los tiempos de carga ideales.

Precisamente por eso, hemos desarrollado conectores modulares compactos con gran capacidad de corriente, como el CombiTac. El enfoque modular y personalizable permite el uso de varias conexiones (corriente, datos, fluido, aire y otras) dentro de un solo conector, para ofrecer el máximo rendimiento de conexión en un espacio reducido. Con su ciclo de conexión elevado, CombiTac garantiza un rendimiento duradero, incluso en las condiciones mecánicas y ambientales más exigentes.

Estaremos encantados de colaborar con usted.

PODEROSO

COMPACTO

FIABLE

Cada aplicación de carga tiene desafíos únicos.

Disponemos de soluciones perfectamente adaptadas y personalizadas.

Nuestros ingenieros son conscientes de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes y la facilidad de integración siempre es una de sus principales preocupaciones. El conector modular CombiTac de Stäubli es la solución ideal, independientemente de su estrategia de carga o limitaciones especiales. Desde AGV y AMR hasta drones de alta tecnología, garantizamos conexiones fiables y seguras.

Las buenas noticias viajan rápido

Casos de éxito

Los conectores modulares CombiTac de Stäubli han demostrado ser impulsores del éxito en una amplia gama de industrias. Compruebe usted mismo cómo ayudamos a nuestros clientes a prosperar.

Configurador CombiTac

Configure el CombiTac adecuado para sus necesidades con solo unos pocos clics con nuestro galardonado configurador.

Soluciones de carga para la movilidad eléctrica

Los sistemas de carga de Stäubli satisfacen la creciente necesidad de energía eléctrica fiable de alta potencia y de carga rápida. Diseñados para vehículos comerciales e industriales, garantizan soluciones de movilidad eléctrica robustas, seguras y escalables, aptas para entornos hostiles.

¿Busca un producto?

Restablecer filtro