XMA-7
XMA-7L
XMA-11
Realizzato in ottone per installazione permanente, ad es. per vite di collegamento Terminali. Boccola rigida Ø 4 mm nell'isolatore che accetta il caricamento a molla Tappi Ø 4 mm con manicotto isolante rigido. Aletta della forcella piegata ad un angolo di 45°.
In base alla normativa NEC 2020, | Digitare | Tensione/corrente nominale | Diametro del magnete | |
|---|---|---|---|---|
XMA-7 | 1000 V, CAT III / 2 A 600 V, CAT IV / 2 A | Ø 7 mm | Ni | |
XMA-7L | 1000 V, CAT IV / 2 A | Ø 7 mm | Ni | |
XMA-11 | 1000 V, CAT IV / 2 A | Ø 11 mm | Ni |
Fare clic sul numero d'ordine. per aprire la scheda tecnica dedicata.