Einsatz für Funk-, Video- und Datentechnik

DuraDock Vision: Übertragungsmodule für Kamera-Applikationen

Das Stäubli DuraDock Vision Übertragungsmodul ist vielseitig einsetzbar. Mit seinem BNC-Anschluss sichert es verlässlich die Signalübertragung. Das Modul ist einfach zu handhaben, denn sein Bajonettverschluss ermöglicht das schnelle und problemlose Verbinden von Koaxialkabeln.

Das DuraDock Vision Modul ist so konzipiert, dass es sowohl in bereits bestehende Systeme als auch in neue Automatisierungssysteme integriert werden kann. Es bietet erweiterte Möglichkeiten in der analogen und digitalen Bildverarbeitung sowie bei der Signal- und Datenübermittlung.

Das DuraDock Vision Modul ist für alle Roboter-Werkzeugwechselsysteme von Stäubli mit 10-2500 kg Traglast verfügbar.

Übertragungsmodule für Kamera-Applikationen

DuraDock Vision: Übertragungsmodule für Kamera-Applikationen

Das DuraDock Vision Übertragungsmodul zeichnet sich durch einen niedrigen VSWR-Wert aus, der eine zuverlässige und effektive Signalübermittlung sicherstellt. Dank seiner kleinen Abmessungen gehört es zu den kompaktesten Modulen seiner Art, was den benötigten Platz minimiert und die Einbauflexibilität verbessert, das eine Drehung um 180° zulässt und es ermöglicht, flexibel auf verschiedene Installationsbedingungen zu reagieren.

Anwendungsgebiete der DuraDock Vision Übertragungsmodule:

  • Automatisierungs- und Robotertechnik: Leistungsfähige Verbindungen zwischen Steuerungen und Sensorsystemen
  • Laborumgebungen: Zuverlässige Performance bei Test- und Messaufgaben
  • Medizintechnik: Übertragung sensibler Daten von Diagnosegeräten
  • Automobilindustrie: Einsatz in Prüfständen sowie in Forschung und Entwicklung
  • Luft- und Raumfahrttechnik: Hohe Präzision für Test- und Fertigungsprozesse

Das DuraDock Vision Übertragungsmodul bietet höchste Zuverlässigkeit und Kompatibilität bei der Signalübertragung. Ausgestattet mit BNC-Anschlusstechnik unterstützt es eine stabile Verbindung für die Übertragung von Bildsignalen. Es können sowohl analoge als auch digitale Bild- und Videosignale verarbeitet werden.

Das Übertragungsmodul ist kompatibel mit RG59 Standardkabel, einem der am weitesten verbreiteten Koaxialkabel, das für seine sichere Signalqualität bekannt ist. Das Übertragungsmodul kann in verschiedenen Positionen an der Basiseinheit angebracht und auch in zwei Richtungen um 180° drehbar konfiguriert werden, was eine vielseitige Anschlussführung ermöglicht.

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen - Exklusive Broschüren jetzt downloaden!

Stäubli ist technologisch führend in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Herzlichen Dank!

Der Download-Link für Ihre exklusive Stäubli Werkzeugwechsler Broschüren ist auf dem Weg zu Ihrer E-Mail-Adresse.
Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner, falls die E-Mail nicht innerhalb der nächsten Minuten in Ihrem Posteingang erscheint.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns darauf, Sie in die Zukunft der Automation zu begleiten.

Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie unsere neuesten Fallstudien, um zu erfahren, wie Unternehmen wie Ihres von Stäubli Lösungen profitieren.

Ihr
Stäubli FCS Team