Datenübertragung für die Roboterautomation

DuraDock Giga10: Übertragungsmodule für Signale und Daten

Das DuraDock Giga10 Übertragungsmodul von Stäubli ist ein entscheidendes Werkzeug für die industrielle Automation, das Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ermöglicht. Als Komponente der Stäubli Roboter-Werkzeugwechselsysteme ist es speziell für Gigabit-Ethernet-Anwendungen konzipiert.

Mit einer Lebensdauer von bis zu 1.000.000 Wechselzyklen ist der Giga10 ideal für Produktionsumgebungen geeignet, in denen Werkzeuge intensiv und häufig gewechselt werden. Durch die Einhaltung der ProfiNet-Standards und die Ausstattung mit einer X-codierten Buchse ist das Modul perfekt für komplexe Netzwerke geeignet und wird so zu einem wesentlichen Element bei modernen Fertigungslinien.

Übertragungsmodule für Signale und Daten

DuraDock Giga10 - Optimiert für schnelle Daten- und Signalübertragung

Das DuraDock Giga10 Übertragungsmodul ist ein Schlüsselelement für leistungsstarke Datenübertragungstechnologie. Mit Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s entspricht es den Spezifikationen des Gigabit Ethernet und ist ideal für den Einsatz mit gedockten Kamera-Systemen geeignet.

Die Systemleistung wird durch die Schutzklasse IP65 ergänzt, die das Modul während des Betriebs vor Staub und Spritzwasser schützt. Die Konformität mit ProfiNet-Richtlinien und der Einsatz eines 8-poligen, X-codierten M12-Anschlusses ermöglichen eine nahtlose und verlässliche Einbindung in bestehende Netzwerke.

Das Moduldesign bietet selbst in herausfordernden Produktionsumgebungen langfristige Betriebssicherheit und geringe Wartungsanforderungen durch die hohe Stäubli-Qualität und die patentierte Lamellentechnik.

Anwendungsgebiete der DuraDock Giga10 Übertragungsmodule:

  • Automobilindustrie: Übertragung hochauflösender Bilder in der Fahrzeugmontage
  • Elektronikfertigung: Präzise Qualitätsüberprüfung bei der Fertigung
  • Logistikzentren: Vereinfachte Warenverfolgung durch schnelle Datenübertragung
  • Lebensmittelindustrie: Unterstützung von Inspektions- und Überwachungsaufgaben
  • Verpackungsindustrie: Zuverlässige Kommunikation zwischen Kameras und Verarbeitungseinheiten
  • Pharmaindustrie: Hilfe bei Inspektions- und Überwachungsprozessen

Anwendungsgebiete der DuraDock Giga10 Module sind:

  • Automobilindustrie: Übertragung hochauflösender Bilder in der Fahrzeugmontage
  • Elektronikfertigung: Präzise Qualitätsüberprüfung bei der Fertigung
  • Logistikzentren: Vereinfachte Warenverfolgung durch schnelle Datenübertragung
  • Lebensmittelindustrie: Unterstützung von Inspektions- und Überwachungsaufgaben
  • Verpackungsindustrie: Zuverlässige Kommunikation zwischen Kameras und Verarbeitungseinheiten
  • Pharmaindustrie: Hilfe bei Inspektions- und Überwachungsprozessen

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen - Exklusive Broschüren jetzt downloaden!

Stäubli ist technologisch führend in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Herzlichen Dank!

Der Download-Link für Ihre exklusive Stäubli Werkzeugwechsler Broschüren ist auf dem Weg zu Ihrer E-Mail-Adresse.
Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner, falls die E-Mail nicht innerhalb der nächsten Minuten in Ihrem Posteingang erscheint.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns darauf, Sie in die Zukunft der Automation zu begleiten.

Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie unsere neuesten Fallstudien, um zu erfahren, wie Unternehmen wie Ihres von Stäubli Lösungen profitieren.

Ihr
Stäubli FCS Team