Verbindungsstecker KS4-14

Isoliert, Ø 4 mm. Hohlstecker, aus einem Stück Hartkupferlegierung gefertigt. Mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper für rückseitigen Abgriff.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

STECKABSTAND

 

24.0004-28

KS4-14

AC 30 V/24 A

DC 60 V/24 A

14 mm

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.