Vollständiger Schutz der Wasserstoff-Betankungsanlage mithilfe des Abreißsicherheitssystems BRH

Die in den Tankschlauch integrierte Abreißkupplung BRH von Stäubli sorgt für eine automatische Trennung der Verbindung, sollte ein Fahrzeug bei noch angeschlossener Zapfpistole starten, unabhängig davon, ob das System unter Druck steht oder nicht.

Die Abreiß-Sicherheitskupplungen können danach wiederverwendet und erneut sicher angeschlossen werden. Diese Lösung entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist für den richtlinienkonformen Einbau in Umgebungen gemäß ATEX 2014/34/EU konzipiert.

ANWENDUNGSBEREICHE

Schutz der Betankungsleitung für Wasserstofffahrzeuge aller Art

Technische DatenMedienMaterial
  • Nenndurchmesser (mm): 08
  • Maximal zulässiger Druck PS*(bar): 438 (6352 psi)

Wasserstoff

Edelstahl

*abhängig von der Bauart und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen