Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN | FR

Protection de la ligne de ravitaillement dédiée aux véhicules à hydrogène avec le système breakaway BRH

Montés sur le flexible de remplissage, les raccords breakaway BRH permettent la fermeture automatique du circuit en cas de démarrage du véhicule alors que la poignée est encore connectée. Elle fonctionne, que le système soit sous pression ou non. Les raccords de sécurité breakaway sont réutilisables et peuvent être reconnectés en toute sécurité. Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU.

APPLICATIONS

Protection du flexible de remplissage des véhicules à hydrogène

FluidesConstruction
HydrogèneAcier inoxydable
ModèleBRH04BRH08
Diamètre nominal DN (mm)0408
PressionBarPsiBar Psi
Pression de service nominale (NWP)700101533505076
Pression de service maximale (MOP)87512691437,56345
Pression nominale des composants (PS)963139674826991
Température minimale et maximale admissible (TS)°C
°F
-40 and +85°C-40 and +185°F
Cv0,320,98

*selon modèle et conditions d'utilisation

SOLUTIONS COMPLéMENTAIRES

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser les filtres