E-MOBILITY STECKVERBINDERLÖSUNGEN

Wir sorgen für starke Verbindungen in der E-Mobilität.

Die Welt dreht sich immer schneller. Und mit ihr die Anforderungen an die Mobilität der Zukunft. Als Schlüssel zur Energiewende reduzieren Elektro- und Hybridfahrzeuge den CO2-Fußabdruck bei jeder Fahrt – und tragen somit dazu bei, gesetzte Klimaziele zu erreichen und die Lebensqualität jedes einzelnen zu verbessern. Ein wichtiger Bestandteil für eine zukunftsfähige E-Mobilität sind zuverlässige Steckverbinder.

Die elektrischen Steckverbinder von Stäubli wurden entwickelt, damit Elektrofahrzeuge selbst unter rauen Umgebungsbedingungen alle an sie gestellte Anforderungen effizient, sicher und langlebig erfüllen. Sie zeichnen sich durch ihr kompaktes Design aus, sind vibrations- sowie stoßfest und garantieren – dank der patentierten, einzigartigen MULTILAM-Kontakttechnologie – einen dauerhaften elektrischen Kontakt. Externe Zertifizierungen und umfangreiche Qualitätstests untermauern dabei unseren Anspruch, Ihnen als Kunde die bestmögliche Lösung bieten zu können.


Stäubli Gruppe

Wir sind ein internationaler Konzern mit Schweizer Wurzeln und über 130 Jahren Erfahrung. Wir bieten unseren Kunden Lösungen in den Divisionen Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics und Textile.

Weltweite Präsenz

Stäubli ist mit 6.000 Mitarbeitenden in 28 Ländern tätig und auf vier Kontinenten in 50 Ländern vertreten, um die Produktivität unserer Kunden in vielen industriellen Bereichen nachhaltig zu steigern.

MULTILAM-Technologie

Die einzigartige MULTILAM-Kontakttechnologie ist das Herz unserer elektrischen Steckverbindungen – und für Sie ein Wettbewerbsvorteil, wenn es um Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit und Langlebigkeit geht.