Märkte Lebensmittel

Schnellkupplungen für Temperierung und Thermomanagement

Stäubli Schnellkupplungen garantieren Sicherheit und saubere Arbeitsumgebungen bei ihrem Einsatz in Kreisläufen in der Lebensmittelindustrie. Unsere Kupplungslösungen für die Temperatursteuerung von Maschinen und Temperierung von Werkzeugen verfügen über die Clean-Break-Technologie. Sie verhindert jegliche Leckagen beim Trennen und Verbinden der Kreisläufe. Dies bedeutet sichere Prozesse und ein hoher Schutz der Arbeitsumgebung.

RME - Double shutoff

Double shutoff quick coupling RME for cooling circuits

Nennweite DN (mm): von 06 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 16

Mehr über Schnellkupplungen RME

RPL - Full flow

Full flow quick-release couplings RPL for hot or cold water

Nennweite DN (mm): von 06 bis 12
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 10

Mehr über Schnellkupplungen RPL

CBI - Clean-break

Non-spill flat face coupling CBI for temperature control

Nennweite DN (mm): von 03 bis 25
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 50

Mehr über Schnellkupplungen CBI

RMI – Single oder double shutoff

Single or double shutoff coupling RMI for connection of low pressure temperature control circuits

Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
Max. zulässiger