CGB-Schnellkupplungen sind für die Füssigkeitskühlung im Bereich von Wärmetauschern ausgelegt.
Aufgrund der Flat-Face-Technologie ist ein tropffreier Anschluss der Kreisläufe gewährleistet. Dies gewährleistet die Sicherheit des Bedieners und erleichtert Wartungsarbeiten. Die Farboptionen (blau und rot) erleichtern die Identifizierung der Kreisläufe.
Anschlüsse für die Kühlung elektronischer Systeme, z.B.:
| Technische Spezifikationen | Flüssigkeiten | Material |
|
| Vernickeltes Messing |
*je nach Modell und Betriebsbedingungen