Automatica Performance

Performance Package inklusive

Die Leistungsfähigkeit eines Robotersystems besteht nicht nur aus Hardware-Performance. Stäubli Roboter zählen zu den schnellsten und präzisesten Maschinen auf dem Weltmarkt. Und sie setzen Maßstäbe unter allen Produktionsumgebungen – von schmutzig bis steril, von hochproduktiv bis kollaborativ. Aber unser Performance Package umfasst weit mehr: Sicherheit, Service, Solutions.

Stäubli AG - Adrien-Brouillard-fim@2x.jpg

«At every step of robotic cell integration, Stäubli services help achieve optimal performance, quick ROI and low TCO.»

 

Adrien Brouillard | Worldwide Customer Support Manager Stäubli

STÄUBLI REDEFINED PERFORMANCE
Interview

Was können die neuen SCARA-Roboter besser als ihre Vorgänger?

Brouillard: Alles! Die TS2 SCARA-Baureihe ist eine komplette Neuentwicklung mit der Stäubli in eine bis dato unerreichte Leistungsdimension vordringt. Die eigenentwickelte JCS-Antriebstechnik ermöglicht kürzeste Zykluszeiten sowie dank Hohlwellentechnologie ein gekapseltes Hygienedesign ohne außenliegendes Kabelpaket, das neue Einsatzmöglichkeiten in sensitiven Umgebungen erschließen wird.

Stäubli kann das weltweit größte Programm an speziellen Robotern für bestimmte Industriebranchen bieten. Mit welchen Sondervarianten der TX2 Baureihe ist demnächst zu rechnen?

Brouillard: Stäubli zählt seit jeher zu den Pionieren in der Robotikentwicklung für die allgemeine Industrie, insbesondere wenn es um Hochleistungsroboter für sensitive Umgebungen geht. Die TX2 Modelle verfügen über die gleiche geschlossene Bauweise wie ihre Vorgänger und sind deshalb in allen bekannten Sonderausführungen lieferbar. Folgende Versionen stehen zur Verfügung: HE-Ausführungen für Feuchträume und Hygieneumgebungen, Versionen mit H1-Öl für Lebensmittel- und Life Science-Applikationen, Reinraum- und Stericleanmodelle (für aseptische Produktionsbereiche) sowie ESD-Varianten mit Schutz gegen elektrostatische Entladung. Damit bringen wir Hochleistungsrobotik und Mensch-Roboter-Kollaboration in sensitive Produktionsumgebungen.

Produktlaunch auf der Automatica
TS2-60 (vertical outlet) & TS2-100 (ceiling mounted)

Der neue TS2

Komplette Neuentwicklung der Vierachser mit eigenentwickelter JCS-Antriebstechnik ermöglicht kürzeste Zykluszeiten sowie ein wegweisendes Hygienedesign.

Mehr Informationen
Drei Kompetenzbereiche für maximale Kundennähe