Exposition

TECHTEXTIL North America, États-Unis
Salon international des textiles techniques


TECHTEXTIL North America– Soutenir l’innovation des solutions textiles techniques

TECHTEXTIL North America – Salon International des Textiles Techniques – est un salon textile de premier plan dans le domaine du textile technique réunissant des ingénieurs textiles, des développeurs de matériaux, des fabricants de machines et des spécialistes du tissage industriel axés sur des applications à haute performance. Faisant partie du réseau mondial Techtextil, il offre une plateforme dédiée aux professionnels qui cherchent à connecter, échanger et évaluer les technologies qui façonnent l’avenir des textiles techniques.

Stäubli répond aux besoins des tisseurs techniques travaillant avec des spécifications exigeantes : tissus à haute résistance, structures de renforcement ou matériaux spécifiques à l’application. Les visiteurs peuvent s’intéresser aux solutions de préparation de la chaîne et de formation de la foule conçues pour manipuler des fils complexes, assurer une géométrie de foule précise et maintenir des conditions de tissage stables. L’accent est mis sur le maintien d’une structure cohérente du tissu, la réduction de la variabilité des processus et la fiabilité de la production dans des environnements de tissage techniques avancés.

Découvrez TECHTEXTIL North America, un salon leader dans le domaine des textiles techniques, qui rassemble des solutions textiles avancées, de la préparation de la chaîne aux systèmes de formation la foule haute performance utilisant des machines à tisser ratières, les mécaniques d'armures à cames, Jacquard et techniques.

 

🗓  Prochaine édition : 4-6 août 2026
📍 Raleigh, Caroline du Nord

🌍 États-Unis

 

3 jours dédiés à l’innovation, aux applications avancées et à l’échange industriel, avec un fort accent sur le tissage technique pour les secteurs industriels exigeants.

Textiles techniques : un marché mondial performant et axé sur les applications

Les textiles techniques continuent de se développer sur les marchés mondiaux, soutenus par une demande croissante de matériaux techniques conçus pour répondre à des exigences fonctionnelles précises. Cette évolution est motivée par :

  • Une utilisation croissante de textiles tissés spécifiques à l’application dans des secteurs tels que la mobilité, la protection, la filtration, la construction et la transformation industrielle
  • Une forte demande de structures de renforcement, y compris de renforts tissés en 3D combinant des propriétés légères et des performances mécaniques élevées, en particulier dans les applications composites 
  • Des attentes élevées en termes de précision, de répétabilité et de respect de normes strictes de performance et de qualité
  • Un développement continu de fils, de fibres et d’architectures de tissus avancés nécessitant des environnements de production contrôlés et stables

Pour répondre à ces exigences, les fabricants se concentrent sur des solutions de tissage fiables et adaptables, capables de traiter des matériaux complexes, de maintenir une formation constante du tissu et de prendre en charge les applications de tissage technique axées sur la performance.

Participation de Stäubli à TECHTEXTIL North America

À Techtextil North America, Stäubli Textile s’engage auprès de fabricants et de spécialistes actifs dans le tissage technique et industriel, où le comportement des matériaux, la précision des processus et la performance d’utilisation finale sont essentiels. La présentation se concentre sur les technologies couvrant toute la séquence de tissage, conçues pour permettre une formation précise du tissu et des conditions de production contrôlées. De la préparation de la chaîneen passant par les ratières et le tissage Jacquard, jusqu’aux solutions de tissage technique pour les structures tissées 3D avancées et les tissus techniques spécifiques à chaque application.

L’événement offre une plate-forme pour des discussions approfondies avec des professionnels de l’industrie travaillant sur des structures tissées complexes et des matériaux spécifiques à des applications. Stäubli relève des défis pratiques tels que le traitement de fils haute performance, la formation stable de la mue et le maintien de caractéristiques de tissu reproductibles dans divers scénarios de production.

Par sa présence au salon Techtextil Amérique du Nord, Stäubli souligne son rôle de partenaire technologique pour le tissage technique, en fournissant des solutions qui allient fiabilité, précision et adaptabilité pour répondre aux exigences des applications textiles axées sur la performance.

Pourquoi les fabricants de textiles techniques choisissent Stäubli

La précision pour les applications hautes performances
Dans le tissage technique, les propriétés du tissu sont définies par un contrôle précis du processus. Les solutions Stäubli permettent une gestion précise des chaînes et une formation stable de la mue, ce qui permet d’obtenir des structures textiles cohérentes pour les applications exigeantes.

Traitement fiable de matériaux complexes
Les tissus techniques sont souvent composés de fils performants et sensibles. Les technologies Stäubli sont conçues pour manipuler ces matériaux dans des conditions contrôlées, garantissant un fonctionnement stable et des résultats reproductibles.

Flexibilité pour une production spécifique à l’application
Le tissage technique exige une capacité d’adaptation aux différentes conceptions de tissus et configurations de production. Les équipements Stäubli permettent des ajustements efficaces et favorisent une fabrication flexible pour différents types de tissus et spécifications.

Performances constantes dans des environnements de production contrôlés
Avec de fortes exigences en matière de qualité, de répétabilité et de conformité, les fabricants s’appuient sur des équipements qui garantissent des conditions de fonctionnement stables et un rendement prévisible sur l’ensemble des cycles de production.

Expertise technique et support applicatif
Stäubli travaille en étroite collaboration avec ses clients par le biais d’échanges techniques, de formations et d’assistance. Cette collaboration permet de relever des défis spécifiques en matière de tissage et d’assurer une utilisation optimale des technologies dans les applications textiles avancées.

La présence de Stäubli Textile sur le marché du tissage technique

Le marché du tissage technique continue d’évoluer vers des textiles de haute technologie, où les performances des matériaux, l’architecture du tissu et la précision du processus influencent directement la fonctionnalité d’utilisation finale. Les fabricants opèrent dans des environnements définis par des fils complexes, des spécifications exigeantes et des architectures de tissus de plus en plus sophistiquées, y compris des structures tissées en 3D pour les applications composites, de protection et industrielles.

Stäubli répond à ces exigences grâce à son expertise en matière de préparation de la chaîne, de technologies de formation de la foule et de solutions de tissage technique pour les tissus 3D avancés et les structures textiles techniques. En garantissant des conditions de tissage contrôlées et fiables, Stäubli aide les fabricants à gérer des configurations complexes et à maintenir des performances constantes tout au long du cycle de vie de la production, du développement et du prototypage à la fabrication à l’échelle industrielle.

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 24h/24 et 7j/7

D’autres événements majeurs où vous pourrez nous rencontrer