Techtextil à Francfort, en Allemagne, est le salon de référence mondial pour les innovations textiles techniques, les non-tissés et les technologies textiles avancées. Le salon rassemble des experts de premier plan dans des secteurs tels que la mobilité, l’aérospatiale, la construction, la protection, la filtration, les composites et les applications médicales.
Fabricants, fournisseurs de technologies, ingénieurs et décideurs s’y retrouvent pour découvrir des solutions permettant d’améliorer les performances, d’accroître la résistance, de réduire le poids des structures, d’optimiser l’efficacité énergétique et de développer de nouvelles architectures textiles fonctionnelles.
Reconnu pour sa forte dimension intersectorielle, Techtextil met en avant les dernières avancées en matière de tissage 3D, de structures allégées, de textiles intelligents, de matériaux durables et d’ingénierie textile de haute précision.
Rejoignez les experts textiles de Stäubli à Techtextil Frankfurt 2026, le principal rendez-vous international des textiles techniques, qui rassemble les professionnels mondiaux de l’industrie dans un environnement dynamique axé sur l’innovation.
🗓 Du 21 au 24 avril 2026
📍Messe Frankfurt Exhibition GmbH
🌍 Francfort, Allemagne
Quatre jours dédiés aux connexions, à l’innovation et aux opportunités sur le marché des textiles techniques.
En savoir plus
Les textiles techniques continuent de se développer rapidement dans le monde entier, sous l’impulsion de :
Pour relever ces défis, les fabricants recherchent des solutions de tissage robustes, flexibles et efficaces, capables de manipuler des matériaux complexes, des densités élevées et des environnements de production exigeants.
Fort de plusieurs décennies d’expertise, Stäubli Textile a joué un rôle clé dans le soutien à la fabrication de textiles techniques de pointe. À chaque édition de Techtextil, Stäubli présente l’étendue de son savoir-faire et de son portefeuille de solutions, de la préparation de la chaîne aux tissage par cadres et machines Jacquard et aux systèmes de tissage techniques TF pour les structures 3D avancées et les tissus industriels exigeants.
Les solutions Stäubli sont largement utilisées pour produire certains des tissus techniques les plus exigeants, allant des matériaux de renfort légers et des airbags OPW aux textiles filtrants, aux tissus médicaux et aux structures industrielles spécialisées, permettant aux usines d’atteindre des niveaux plus élevés de performance, de fiabilité et de productivité.
Stäubli présente des machines de haute précision conçues pour garantir :
Stäubli aide les fabricants à trouver les meilleures solutions technologiques dans certains des segments textiles les plus difficiles au monde.
✔ Fiabilité absolue et temps de fonctionnement élevé
Les solutions Stäubli sont conçues pour fonctionner en continu avec un minimum d’entretien, garantissant une production stable de tissus critiques.
✔ Précision pour les structures complexes
Idéal pour les tissus multicouches, 3D, espacés et les tissus tissés à haute densité.
✔ Flexibilité pour les matériaux avancés
Gère une grande variété de fils, des fibres de verre et de carbone aux aramides, PTFE et autres filaments techniques.
✔ Qualité constante
Une grande répétabilité et une précision élevée de la formation de foule garantissent des performances textiles uniformes et reproductibles.
✔ Assistance d’experts
Les équipes internationales de Stäubli fournissent des conseils techniques, des formations et une réponse rapide, partout dans le monde, 24 h/24 et 7 j/7.
Stäubli Textile accompagne les fabricants de textiles techniques avec une large gamme de solutions haute performance conçues pour les applications les plus exigeantes. À Techtextil, l’accent est mis sur des équipements et systèmes de tissage offrant précision, flexibilité et fiabilité pour la réalisation de structures techniques complexes.
Les systèmes de tissage TF de Stäubli permettent la production de tissus hautement élaborés tels que des renforts multicouches, des structures 3D et des renforts à épaisseur variable, tout en offrant un niveau exceptionnel de maîtrise et de polyvalence.
L’UNIVAL 100 assure une formation de foule entièrement électronique grâce à des cadres commandés individuellement par servomoteurs. Cette technologie offre une flexibilité maximale pour les dessins complexes, des changements d’articles rapides et un traitement optimisé des matériaux techniques innovants.
Pour les tissus techniques denses, lourds ou multicouches, la machine Jacquard LX 2494 garantit des performances robustes, une commande précise des crochets et la capacité de fonctionner dans des environnements à fortes tensions. Elle est particulièrement adaptée aux textiles de filtration, aux bandes transporteuses, aux applications balistiques et à d’autres textiles industriels exigeants.
Afin de faciliter les changements de chaîne de manière fiable et efficace, les machines à nouer MAGMA assurent une qualité de nouage constante, même avec des fils techniques grossiers ou sensibles. Elles contribuent à réduire les arrêts de production et à maintenir des conditions de tissage stables.
En complément, les ratières lourdes Stäubli offrent la puissance et la robustesse nécessaires à la production de tissus industriels présentant des densités de trame élevées ou utilisant des fils abrasifs. Elles garantissent une précision durable et une qualité de tissu constante sur le long terme.
JEC WORLD - Paris, France
Rejoignez-nous à JEC World, le salon international des matériaux composites, où Stäubli Textile présente ses solutions de tissage dédiées à la fabrication de structures textiles techniques 2D et 3D destinées aux applications composites haute performance, couvrant l’ensemble du processus, depuis la préparation de chaîne jusqu’aux machines de tissage technique.
ITMA EUROPE
Rejoignez-nous à l’ITMA Europe, le salon international leader des machines textiles, où Stäubli Textile présente des solutions de tissage conçues pour une production de tissus fiable et de haute qualité dans un large éventail d’applications, de la préparation de chaîne et du tissage de cadres à la formation Jacquard et au tissage technique.