- Europe
- Amériques
- Asie et Moyen-Orient
- Afrique et Océanie
Élément de sécurité placés entre la station de distribution et la poignée, les raccords breakaway BRW 02 et 08 assurent la fermeture du circuit de gaz en cas de démarrage de la voiture alors que la poignée est toujours connectée.
La déconnexion est automatique, que le système soit sous pression ou non. Les raccords de sécurité breakaway sont réutilisables et peuvent être reconnectés en toute sécurité.
Sécurité pour :
Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Gaz naturel. | Aluminium anodisé et acier inoxydable. | Cette solution est conçue pour être intégrée aux environnements conformes à la directive 2014/34/EU (ATEX) et elle respecte la directive 2014/68/EU. |
*selon modèle et conditions d'utilisation