Cordons de mesure SAK-4...-F...-TW

Extra-souples, extra-plats, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide. 

N° de commande

Type

Tension/intensité assignée

Câble

 

66.1053-*

SAK-4N-F10-TW

1000 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Ni

66.1054-*

SAK-4A-F10-TW

1000 V, CAT II/19 A

PVC    1.0 mm²

Au

66.1055-*SAK-4N-F25-TW

1000 V, CAT II/32 A

PVC    2.5 mm²Ni
66.1056-*SAK-4A-F25-TW

1000 V, CAT II/32 A

PVC    2.5 mm²Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.